Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CN02
Codice del modello: FUSE CARRIER PORCELAIN D02 E18

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 400V, 63A, fuse accessory, White, Porcelain

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CN02
EAN
5027590497619
UPC
051712676625
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
17.5 g
Certifications
VDE
Model Code
FUSE CARRIER PORCELAIN D02 E18

Electrical data

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
400 V

Product specifications

Application
  • E18
  • for size D02 fuse-link

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.