20 zone con pannello wireless Eaton, Grado 2, fornito con: quadro d’automazione, 3 PIR compatibili con presenza animali domestici, un contatto per porte versione slim, un fob a 2 vie, una sirena blu (nessuna protezione) e un ponte Wi-Fi, Adatto per Eaton Secureconnect
| Nome prodotto |
Kit sistema anti-intrusione i-on Compact di Eaton
|
| Sigla catalogo |
COMPACT-KIT-WIFI
|
| EAN |
5060096854548
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
375 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
335 mm
|
| Peso prodotto |
2.709 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Grandezza accumulatore di backup - max |
Custom
|
| Quantità batteria tampone |
1
|
| Supporto del cloud |
sì
|
| Opzioni di comunicazione |
Porta ethernet integrata. Modulo plug-on GSM, PSTN
|
| Connessione |
Radio
|
| Uscite personalizzate |
0
|
| Alimentazione di emergenza integrata |
sì
|
| Livello di sicurezza EN 50131 |
2
|
| Dispositivo di composizione integrato |
No
|
| Registro degli eventi |
300
|
| Numero di dispositivi bus |
0
|
| Numero di tastiere |
0
|
| Numero di gruppi Sabotage |
21
|
| Numero di uscite per generatori di segnali ottici |
0
|
| Memoria occorrenza |
sì
|
| Uscite su piastra base (pannello) |
0
|
| Uscite a bordo (Plug By) |
0
|
| Tensione di esercizio |
230 V
|
| Zone radio pronte all’uso |
20
|
| Zone cablate pronte all’uso |
0
|
| Dimensioni dell’alimentazione |
500mA
|
| Collegamento radio |
sì
|
| Ricevitori acustici radio esterna |
2
|
| Ricevitori acustici radio interna |
2
|
| Gruppi di shunt |
0
|
| Adatto per collegamento bus |
No
|
| Supporta ARD |
No
|
| Zone di capacità totali |
20
|
| Utenti |
20
|
| Classe VdS |
Nessuno
|
| Interfaccia del browser Web |
sì
|
| Ricevitori acustici esterni cablati |
0
|
| Ricevitori acustici interni cablati |
0
|
| Con adattatore di alimentazione |
No
|
| Numero di gruppi indicatori |
20
|