Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

CP111BMA

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Coperchio in materiale plastico, nero opaco, 111

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
CP111BMA
EAN
5010826132897
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CP111BMA

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Tipo
  • Copa
  • Opzioni di placche di copertura
Protezione superficiale
decorazione
Colore
Nero
Qualità del materiale
Duroplast
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
86 mm
Larghezza interna
86 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
0
Numero di unità (verticali)
0
Numero RAL (Akin)
0
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
installazione a incasso
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
0
1
Grado di protezione
IP3X
Finitura/colore piastra frontale
Nero opaco
Profondità piastra anteriore
5,7 mm
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
87 mm x 87 mm
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.