Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Coperchio in materiale plastico, grigio, 220N
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
CP220NGY
|
| EAN |
5010826129149
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CP220NGY
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
|
| Finitura superficie |
Opaco
Grigio |
| Tipo |
|
| Protezione superficiale |
decorazione
|
| Colore |
Grigio
|
| Qualità del materiale |
Duroplast
|
| Colore superficie |
Grigio
|
| Diametro apertura foro di fissaggio |
0 mm
|
| Altezza incorporata |
86 mm
|
| Larghezza interna |
86 mm
|
| Numero di moduli orizzontali (sistema moduli) |
0
|
| Numero di moduli verticali (sistema modulo) |
0
|
| Numero di unità |
1
|
| Numero di unità (orizzontali) |
0
|
| Numero di unità (verticali) |
0
|
| Numero RAL (Akin) |
0
|
| Tipo di fissaggio |
bloccare in posizione
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Adatto per |
montaggio a incasso
installazione a incasso |
| Numero di dispositivi accoppiati |
1
0 |
| Grado di protezione |
IP3X
|
| Finitura/colore piastra frontale |
Grigio
|
| Profondità piastra anteriore |
5,7 mm
|
| Materiale piastra anteriore |
Materiale termoplastico
|
| Piastra frontale/Dimensioni modulo |
87 mm x 87 mm
|
| Materiale |
Plastica
|