Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CPM16-AIO

Eaton Crouse-Hinds series MTL CPELCO backplane, Analogue input/output, 16 channel, 4-20mA, Elco38 x 1 connectors, Used with MTL4541/4573/4546Y modules

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL CPELCO backplane
Catalog Number
CPM16-AIO
EAN
3066227676540
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
155 mm

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Signal Type
Analogue input/output
Used with
MTL4541/4573/4546Y modules

Current

Current Consumption
4-20mA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.