Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CPR26

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR26
UPC
784564122261
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.62 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Compression
Material
Malleable iron
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.