Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CTR400CGL2KS
CGLine+ Web Compact controller 400

Eaton CGLine+ Web Compact Controller 400, 2 linee, 400 apparecchi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton CGLine+ SC system
Sigla catalogo
CTR400CGL2KS
EAN
3660191818562
Lunghezza/profondità del prodotto
203 mm
Altezza prodotto
288 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
1.37 kg
Certificazione/i
CE
ENEC certified
Codice modello
CGLine+ Web Compact controller 400

Caratteristiche prodotto

Classe di protezione
II
Grado di resistenza agli urti (IK)
IK 03
Colore alloggiamento
Nero/argento
Fissaggio
Fissaggio a parete a vista
Tensione nominale
230 V
Temp. amb. di esercizio nomin. (IEC 62722-2-1) - max
35 °C
Temp. amb. di esercizio nomin. (IEC 62722-2-1) - min
0 °C
Alim. sist. - max
34 W
Sez. del condutt. - max
2.5 mm²
Grado di protezione
IP20
Tipo di tensione
AC
Frequenza
50 / 60 Hz
Tipo di morsetto di collegamento
bornes à vis
Branding del prodotto
Eaton
Consumo energetico
34
Potenza assorbita della rete elettrica
34
Funzioni di monitoraggio
CGLine+

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.