Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CTX150-1-52LP-R

IND,LCPI,150UH, 2.1A H, CTX150-1-52LP-R

Specifiche generali

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-1-52LP-R
EAN
5027590110419
UPC
051712885829
Product Length/Depth
20.7 mm
Product Height
9.4 mm
Product Width
20.7 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Caratteristiche prodotto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
2.1 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
162 mΩ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Technical support

Contact us