Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CTX150-2-52LP-R

IND, LCPI, 150uH, 4A Horizontal Self Leaded

General specifications

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-2-52LP-R
EAN
5027590110471
UPC
051712885881
Product Length/Depth
9.3 mm
Product Height
11.4 mm
Product Width
28.5 mm
Product Weight
20 g
Compliances
RoHS Compliant

Caratteristiche prodotto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.3 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
71.9 mΩ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Technical support

Contact us