Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CX201

Pulsante manuale antincendio di Eaton, Convenzionale, Pulsante antipanico, Sistema EN54, Plastica rossa, Legacy Cooper

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Conventional call point for fire systems
Sigla catalogo
CX201
EAN
5018986194618
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tipo di messaggio
Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Colore
Rosso
Numero di poli
1
Materiale
Plastica
Degree of protection (IP)
IP24
Umidità (senza condensa) - Max
93 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Ripristinabile
No
Tipologia del sistema
Convenzionale (Non indirizzabile)
Branding del prodotto
Eaton
Dotato di:
Disco in vetro
Standard di certificazione EN
EN54 Pt11 (Pulsante manuale)
Materiale di costruzione
ABS
Ingresso cavo
Posteriore
Posizione di montaggio
A parete (resistente agli agenti atmosferici)
A vista (interno)
Cablaggio di sistema
0,28 - 2,5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto