Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

D0-SFH
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Adattatore, bassa tensione, D0, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
D0-SFH
EAN
5027590497688
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Adattatore

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per fusibili D0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.