Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

D115A0200A03000000
Codice del modello: 93PM-150(400)-0

Eaton 93PM UPS, 150 kVA Telaio da 400 kW, Senza batteria

General specifications

Nome prodotto
Eaton 93PM UPS
Sigla catalogo
D115A0200A03000000
EAN
6430070720098
Lunghezza/profondità del prodotto
92 cm
Altezza prodotto
196.8 cm
Larghezza prodotto
161.8 cm
Peso prodotto
745 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
93PM-150(400)-0

Design and additional features

Applicazione
Data center / struttura / IT
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di protezione
IP20
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
Modulare
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Metodo di montaggio
tower
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Runtime a pieno carico
0 min
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min

Efficiency and performance

Efficienza (modalità eco)
99 %
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Efficienza complessiva
97 %
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %

Input/Output electrical characteristics

Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz

Management and monitoring

Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Moduli di alimentazione hot swap
No
Bypass di manutenzione interno
No
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Contatto di commutazione privo di potenziale
Snmp

Caratteristiche prodotto

Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Classificazione kVA
150 kVA
Potenza apparente in uscita
150000 VA
Potenza di uscita effettiva
150 kW
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Topologia
Online:
Potenza
150000 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.