Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DBU300606

Eaton Crouse-Hinds series Redapt DB-U adaptor, End 1: M32 Metric, End 2: M32 Metric, Male, Female, Insulated, Stainless steel, Unplated

Specifiche generali

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Redapt DB-U adaptor
Catalog Number
DBU300606
EAN
5056009994753
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
53.594 mm
Product Width
53.594 mm
Product Weight
0.353 kg

Caratteristiche prodotto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Type
Standard
Material
Stainless steel
End 1 Size
M32
End 1 Type
Metric
End 2 Size
M32
End 2 Type
Metric
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.