Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DEO160
160AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 160A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
DEO160
EAN
5027590497787
UPC
051712839631
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
29.5 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
141.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
160AMP 415V AC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
DEO

Esporta le caratteristiche del prodotto