Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DEO200
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 200A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
DEO200
EAN
5027590497794
UPC
051712839648
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
29.5 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
145 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
DEO

Esporta le caratteristiche del prodotto