Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DXM-NET-PROFIBUS

Scheda di comunicazione CANOPEN PowerXL Series DM1 e DM1 PRO

Specifiche generali

Nome prodotto
Scheda opzionale Eaton DXM
Sigla catalogo
DXM-NET-PROFIBUS
UPC
786689396336
Lunghezza/profondità del prodotto
39.878 mm
Altezza prodotto
110.998 mm
Larghezza prodotto
83.312 mm
Peso prodotto
0.068 kg
Certificazione/i
UL Listed
Codice modello
DXM-NET-PROFIBUS

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
Grandezza
FR3
Utilizzato con
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.