Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DXX-KEY-RMTKIT

Eaton PowerXL DX1 Kit di montaggio remoto per tastiera

Specifiche generali

Nome prodotto
Scheda opzionale Eaton PowerXL DX1
Sigla catalogo
DXX-KEY-RMTKIT
UPC
786689880484
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
184.5 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.311 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DXX-KEY-RMTKIT

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa terra ad angolo
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.

Specifications general

Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell’aria)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 

Esporta le caratteristiche del prodotto