Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DXX-NET-PROFINET

Scheda ProfiNet a doppia porta Eaton PowerXL DX1

Specifiche generali

Nome prodotto
Scheda opzionale Eaton PowerXL DX1
Sigla catalogo
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DXX-NET-PROFINET

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa terra ad angolo
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
Profinet

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.

Specifications general

Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell’aria)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Software, firmware e applicazioni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.