Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

E22B11

Eaton E22 pushbutton contact block, 22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty, 1NO, 1NC

General specifications

Product Name
Eaton E22 pushbutton contact block
Catalog Number
E22B11
UPC
782113699486
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
IEC 947-5-1 MTTA
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Caratteristiche prodotto

Type
22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty
Contact configuration
1 NO 1 NC
Series
E22

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.