Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EA02A0308722000000
93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

Eaton 93PS Marine UPS, 20 kVA, 20 kW, chassis da 20 kW con interruttore statico, 1 modulo di potenza da 20 kW, trasformatore d’ingresso 480 V, uscita automatica con trasformatore a 230 V, interruttore di bypass di manutenzione interno, tipo di approvazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 93PS Marine UPS
Sigla catalogo
EA02A0308722000000
EAN
6430070725338
Lunghezza/profondità del prodotto
875 mm
Altezza prodotto
1370 mm
Larghezza prodotto
356 mm
Peso prodotto
342 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Codice modello
93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

Design and additional features

Applicazione
Settore marittimo
Colore
Grigio
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di protezione
IP23
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
tower
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Metodo di montaggio
tower
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Runtime a pieno carico
0 min
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min

Efficiency and performance

Efficienza (modalità eco)
99 %
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Efficienza complessiva
96 %
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %

Input/Output electrical characteristics

Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz

Management and monitoring

Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Moduli di alimentazione hot swap
Bypass di manutenzione interno
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Contatto di commutazione privo di potenziale
Snmp

Caratteristiche prodotto

Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Classificazione kVA
20 kVA
Potenza apparente in uscita
20000 VA
Potenza di uscita effettiva
20000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Potenza
20 kW

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.