Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EATS16

Eaton ATS rack PDU, 1U, Ingressi: (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Uscite: (8) C13, (1) C19

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton ATS PDU
Sigla catalogo
EATS16
UPC
743172079404
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.32 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Fornisce ridondanza di alimentazione alle apparecchiature IT
  • Alternativa ai costosi alimentatori ridondanti disponibili presso i fornitori di apparecchiature di rete
  • Fattore di forma rack 1U compatto
  • Passa senza problemi da una fonte di alimentazione all'altra
  • LCD con capacità di misurazione e configurazione di base
Tipo
ATS
Fattore di forma
1U
Controllo presa
No
Contenuto della confezione
  • ATS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
  • (2) Cavi di ingresso: C19-C20 1,8 m
  • 2 blocchi per cavi ingresso
  • Linguette di plastica per blocco uscite
  • Cavo seriale RS-232
  • Accessori per l’installazione a portaschede
Temperatura di funzionamento
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Direzione di montaggio
Orizzontale
Colore
Nero
Connessione di ingresso
(2) C20
Lunghezza cavo
2m
Potenza
Max. 3,84 kW
Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Frequenza nominale
50/60 Hz
Prese
(8) C13, (1) C19
Numero di uscite C13
8
Numero di uscite C19
1
Numero di uscite C20
2
Numero di uscite con pin di terra
9
SNMP
No
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia seriale
No
Configurazione massa
No
Connessione elettrica
Prolunga con spina
Valutazione
locale
Dimensioni installazione (metriche)
43
Dimensioni di montaggio (standardizzate)
482,6 mm (19 pollici)
Commutabile
No
Categoria di sovratensione
2
Dotato di:
display
Amperometro
Indicazione LED
Materiale di montaggio
Comunicazione
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.