Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EATS16N

Eaton ATS rack PDU, Netpack, 1U, Ingressi: (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Uscite: (8) C13, (1) C19

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton ATS PDU
Sigla catalogo
EATS16N
UPC
743172079411
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.54 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Fornisce ridondanza di alimentazione alle apparecchiature IT
  • Alternativa ai costosi alimentatori ridondanti disponibili presso i fornitori di apparecchiature di rete
  • Fattore di forma rack 1U compatto
  • Passa senza problemi da una fonte di alimentazione all'altra
  • Gestione della rete
  • LCD con capacità di misurazione e configurazione di base
Tipo
ATS
Fattore di forma
1U
Controllo presa
No
Contenuto della confezione
  • ATS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
  • (2) Cavi di ingresso: C19-C20 1,8 m
  • 2 blocchi per cavi ingresso
  • Linguette di plastica per blocco uscite
  • Cavo seriale RS-232
  • Cavo DB9/RJ45 per configurazione della scheda di rete
  • Accessori per l’installazione a portaschede
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Direzione di montaggio
Orizzontale
Colore
Nero
Connessione di ingresso
(2) C20
Lunghezza cavo
2m
Potenza
Max. 3,84 kW
Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Frequenza nominale
50/60 Hz
Prese
(8) C13, (1) C19
Numero di uscite C13
8
Numero di uscite C19
1
Numero di uscite C20
2
Numero di uscite con pin di terra
9
SNMP
Interfaccia Ethernet
Interfaccia seriale
No
Configurazione massa
Connessione elettrica
Prolunga con spina
Valutazione
a distanza
Dimensioni installazione (metriche)
43
Dimensioni di montaggio (standardizzate)
482,6 mm (19 pollici)
Commutabile
No
Categoria di sovratensione
2
Dotato di:
display
Indicazione LED
Amperometro
materiale di montaggio
Comunicazione
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.