Eaton ATS rack PDU, 1U, Ingresso: cablato, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, Uscita: cablata
| Nome prodotto |
Eaton ATS PDU
|
| Sigla catalogo |
EATS30N
|
| UPC |
743172069528
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
440 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
390 mm
|
| Peso prodotto |
5 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Eaton ATS 30A Netpack
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
ATS
|
| Fattore di forma |
1U
|
| Controllo presa |
No
|
| Contenuto della confezione |
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
|
| Direzione di montaggio |
Orizzontale
|
| Colore |
Nero
|
| Connessione di ingresso |
Hardwired
|
| Potenza |
7.4 kW max
|
| Valore nominale intensità di corrente |
30A
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Prese |
Cablato direttamente
|
| Numero di uscite cablate |
1
|
| SNMP |
Sì
|
| Interfaccia Ethernet |
Sì
|
| Interfaccia seriale |
no
|
| Configurazione massa |
Sì
|
| Connessione elettrica |
Terminale a vite
|
| Valutazione |
a distanza
|
| Dimensioni installazione (metriche) |
43
|
| Dimensioni di montaggio (standardizzate) |
482,6 mm (19 pollici)
|
| Commutabile |
No
|
| Categoria di sovratensione |
2
|
| Dotato di: |
Indicazione LED
materiale di montaggio Amperometro |
| Comunicazione |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|