Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB002SP
Easy Battery+ product B

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, per EX, Pulsar M, 5PX, 5130 e Evolution S

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB002SP
EAN
3553340800047
Lunghezza/profondità del prodotto
315 mm
Altezza prodotto
104 mm
Larghezza prodotto
215 mm
Peso prodotto
16.36 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product B

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
72 V
Corrente/amperaggio nominali
72 VA
Quantità batterie
12
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
6 V/9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.