Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB005SP
Easy Battery+ product E

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, per 9130 Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB005SP
EAN
3553340800078
Lunghezza/profondità del prodotto
315 mm
Altezza prodotto
104 mm
Larghezza prodotto
290 mm
Peso prodotto
24.5 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product E

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
96 V
Corrente/amperaggio nominali
96 VA
Quantità batterie
8
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.