Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB012SP
Easy Battery+ product L

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 36 V, 6 x 6 V / 9 Ah, per 5P

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB012SP
EAN
3553340800146
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
470 mm
Peso prodotto
9 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product L

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
36 V
Corrente/amperaggio nominali
36 VA
Quantità batterie
6
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
6 V/9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.