Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB014SP
Easy Battery+ product N

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, per 9130

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB014SP
EAN
3553340800160
Lunghezza/profondità del prodotto
307 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
10.4 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product N

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
48 V
Corrente/amperaggio nominali
48 VA
Quantità batterie
4
Capacità
69 Ah
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.