Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB022SP
Easy Battery+ product V

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, per 5SC.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB022SP
EAN
3553340800351
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
7.8 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product V

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
36 V
Corrente/amperaggio nominali
36 VA
Quantità batterie
3
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.