Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, per 9130 Tower
| Nome prodotto |
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
|
| Sigla catalogo |
EB024SP
|
| EAN |
3553340800245
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
192 mm
|
| Peso prodotto |
7.33 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Easy Battery+ product X
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
9 A
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
24 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
24 VA
|
| Quantità batterie |
2
|
| Capacità |
9 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|