Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EB026SP
Easy Battery+ product Z

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti in formato digitale per la sostituzione delle batterie, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, per 9130 Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB026SP
EAN
3553340800269
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
305 mm
Larghezza prodotto
192 mm
Peso prodotto
11.33 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Easy Battery+ product Z

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
48 V
Corrente/amperaggio nominali
48 VA
Quantità batterie
4
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.