Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL240T

Accessori Eaton 9SX, Cavo EBM, 2 m, per modulo di estensione batteria 240 V, Torre

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9SX
Sigla catalogo
EBMCBL240T
UPC
786689055318
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
Produttore contatto
Certificazione/i
Produttore contatto

Informazioni aggiuntive

Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9SX

Collegamento in ingresso

Lunghezza cavo di ingresso
2 m

Esporta le caratteristiche del prodotto