Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL36T

Accessori Eaton 9SX, Cavo EBM, 2 m, per modulo di estensione batteria 36 V, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9SX
Sigla catalogo
EBMCBL36T
UPC
786689055332
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
CE

Informazioni aggiuntive

Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9SX

Collegamento in ingresso

Lunghezza cavo di ingresso
2 m

Esporta le caratteristiche del prodotto