Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL48

Accessori Eaton 9PX e 9SX, Cavo EBM, 2 m, per modulo di estensione batteria 48 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9PX
Sigla catalogo
EBMCBL48
UPC
743172081681
Lunghezza/profondità del prodotto
22.87 in
Altezza prodotto
14.09 in
Larghezza prodotto
12.09 in
Peso prodotto
0.77 lb
Conformità
Produttore contatto
Certificazione/i
Produttore contatto

Caratteristiche prodotto

Colore
Nero/argento
Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
  • 9PXEBM48RT
  • 9SXEBM48
Lunghezza cavo di ingresso
2 m

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.