Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL48T
Codice del modello: Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Accessori Eaton 9SX, Cavo EBM, 2 m, per modulo di estensione batteria 48 V, torre

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9PX
Sigla catalogo
EBMCBL48T
UPC
786689055349
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
CE
Codice modello
Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Caratteristiche prodotto

Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9SX
Lunghezza cavo di ingresso
2 m

Esporta le caratteristiche del prodotto