Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL72

Accessori Eaton 9PX e 5PX G2 Cavo EBM, 2 m, per EBM da 72 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9PX
Sigla catalogo
EBMCBL72
UPC
743172081698
Lunghezza/profondità del prodotto
581 mm
Altezza prodotto
358 mm
Larghezza prodotto
307 mm
Peso prodotto
1.05 kg
Conformità
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Colore
Nero/argento
Kit di montaggio rack
No
Contenuto della confezione
Cavo di prolunga Eaton EBMCBL72 da UPS a batteria, 2 m
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
Lunghezza cavo di ingresso
2 m
Classe accessorio
Accessori dell'UPS
Tipo di accessorio
Battery Extension Cable

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.