Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EC-250

Kit indicatore di sgancio, extra rapido, 1,5 A, CA 250 V, LET, BS, di indicazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Bussmann series trip indicator
Sigla catalogo
EC-250
EAN
5027590018906
UPC
051712839686
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
11 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
LET
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Un indicatore
Due fermi
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Tensione nominale
250 V RMS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.