Kit indicatore di sgancio, extra rapido, 1,5 A, CA 690 V, ET, BS, di indicazione
| Nome prodotto |
Eaton Bussmann series trip indicator
|
| Sigla catalogo |
EC-600
|
| EAN |
5027590498494
|
| UPC |
051712839693
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
114 mm
|
| Peso prodotto |
12 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Due fermi
Un indicatore |
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Tensione nominale |
250 V RMS
|