Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ED250

Eaton Bussmann series Fusibile a bassa tensione per l'uso in Gran Bretagna, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 250 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 31 x 136 mm, gL/gG, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ED250
EAN
5027590018944
UPC
051712839709
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
168 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B3
BS88/B4
Tipo di fusibile
ED

Esporta le caratteristiche del prodotto