Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ED315

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 315 A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ED315
EAN
5027590498517
UPC
051712839716
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
294 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B3
BS88/B4
Tipo di fusibile
ED

Esporta le caratteristiche del prodotto