Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 355 A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
ED355
|
| EAN |
5027590018999
|
| UPC |
051712839730
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
294 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
355 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B3
BS88/B4 |
| Tipo di fusibile |
ED
|