Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ED400

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 400 A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ED400
EAN
5027590019002
UPC
051712839747
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
298 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B3
BS88/B4
Tipo di fusibile
ED

Esporta le caratteristiche del prodotto