Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EFLX8D
EATON FLEXPDU 8 DIN

Eaton FlexPDU, 1U, Ingresso: C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Uscite: (1) C19/(8) SHUKO, DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Flex Rack PDU
Sigla catalogo
EFLX8D
EAN
3553340684258
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
483 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
EATON FLEXPDU 8 DIN

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Amplia il numero di dispositivi che è possibile collegare ad un unico UPS
  • Possibilità di montaggio su rack, a muro o sul retro di un UPS Eaton in tre diversi modi
  • Unità di distribuzione dell’alimentazione versatile 1U
  • Facile connettività ad innesto
  • Soluzione universale
Tipo
Rack PDU
Fattore di forma
1U
Controllo presa
No
Contenuto della confezione
  • Rack PDU
  • Accessori per il montaggio
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)
Direzione di montaggio
Orizzontale
Colore
Nero
Connessione di ingresso
C20
Lunghezza cavo
2m
Potenza
Max. 3,84 kW
Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Frequenza nominale
50/60 Hz
Numero di uscite C13
0
Numero di uscite C19
1
Numero di uscite C20
0
N. uscite PC (SCHUKO)
8
Numero di uscite (altre)
8
Numero di uscite con pin di terra
0
N. di uscite standard Suisse tipo 13
0
N. di uscite standard Suisse tipo 15
0
N. di uscite standard Suisse tipo 23
0
N. di uscite standard Suisse tipo 25
0
Numero di prese BS1363 UK
0
SNMP
No
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia seriale
No
Configurazione massa
No
Connessione elettrica
Presa di corrente
Valutazione
Altri
Dimensioni installazione (metriche)
44
Dimensioni di montaggio (standardizzate)
482,6 mm (19 pollici)
Commutabile
No
Categoria di sovratensione
2
Amperometro
No
Dotato di:
materiale di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.