Eaton FlexPDU, 1U, Ingresso C20, 4 kW, 16A, 200-240 V, Uscite: (1) C19/(8) FRANCESE
| Nome prodotto |
Eaton Flex Rack PDU
|
| Sigla catalogo |
EFLX8F
|
| EAN |
3553340684241
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
483 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EATON FLEXPDU 8 FR
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Rack PDU
|
| Fattore di forma |
1U
|
| Controllo presa |
No
|
| Contenuto della confezione |
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)
|
| Direzione di montaggio |
Orizzontale
|
| Colore |
Nero
|
| Connessione di ingresso |
C20
|
| Lunghezza cavo |
2m
|
| Potenza |
Max. 3,84 kW
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16A
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Numero di uscite C19 |
1
|
| N. uscite PC (SCHUKO) |
8
|
| Numero di uscite (altre) |
8
|
| SNMP |
No
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Interfaccia seriale |
No
|
| Configurazione massa |
No
|
| Connessione elettrica |
Presa di corrente
|
| Dimensioni installazione (metriche) |
44
|
| Dimensioni di montaggio (standardizzate) |
482,6 mm (19 pollici)
|
| Commutabile |
No
|
| Categoria di sovratensione |
2
|
| Dotato di: |
materiale di montaggio
|