Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHC6

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 2", Clamp type

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC6
UPC
662277002066
Product Length/Depth
8.46 in
Product Height
3.65 in
Product Width
4.91 in
Product Weight
0.89 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.