Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHC8

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3", Clamp type

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC8
UPC
662277002080
Product Length/Depth
10.08 in
Product Height
5.73 in
Product Width
6.21 in
Product Weight
3.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.