Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHC9

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3-1/2", Clamp type

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC9
UPC
662277002097
Product Length/Depth
10.53 in
Product Height
7.47 in
Product Width
8.73 in
Product Weight
5.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.