Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHMT4

Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap, Aluminum die cast, 2"-2-1/2", Mast type

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap
Catalog Number
EHMT4
UPC
662277002349
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
6.1 in
Product Width
9.7 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Mast
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"-2-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.