Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHT7

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 2-1/2", Threaded type

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT7
UPC
662277002172
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
2-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.