Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EL10090

Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow, Steel, 90°, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow
Catalog Number
EL10090
UPC
662277041294
Product Length/Depth
9 in
Product Height
9 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.84 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Shape
90° angle
Trade size
1"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.