Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EL12545

Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow, Steel, 45°, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow
Catalog Number
EL12545
UPC
662277041409
Product Length/Depth
11 in
Product Height
10.2 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.26 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Shape
45° angle
Trade size
1-1/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.